+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    209-6489: GP IDLER-TRA

    Nomor Suku Cadang: 209-6489
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Idler (Simetris)

    Keterangan:

    • Idler memandu track ke dalam dan keluar roller track. Terkadang berfungsi untuk menopang bobot alat berat dan memberikan cara untuk mengontrol kekenduran dan tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 590
    • Diameter Flensa (in.): 23,23
    • Diameter Flensa (mm): 590
    • Diameter Poros (mm): 53,9
    • Diameter Tapak (in.): 21,89
    • Diameter Tapak (mm): 556
    • Lebar Undercarriage (mm): 327
    • Tipe Flensa: Flensa Tengah
    • Ukuran Baut (in.): 7/16
    • Ukuran Baut (mm): 7/16
    track-type tractor
    D5G