+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    209-8315: CM SEAL BESAR

    Nomor Suku Cadang: 209-8315
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan Material: Karet Uretana memiliki resistansi yang luar biasa terhadap abrasi dan goresan, dan cocok dengan cairan hidraulik dan pelumas berbasis minyak bumi di temperatur sedang. Jangan gunakan dengan cairan terlarutkan air.
    • Lebar Keseluruhan (mm): 109,3
    • Material: Karet Uretana
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 10
    • Tinggi keseluruhan (mm): 254
    • Tipe Desain: Persegi dengan Side Bulb
    integrated toolcarrier
    IT62G II

    wheel-type loader
    980G II 966G II 972H, 972G II 962H, 950G II 962G II 980H, 950H, 966H

    wheel loaders
    962H, 980H, IT62G, 950GII, 972G, 980GII, 966GII, 962GII, 972GII, 962G

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    track type tractors
    D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6