+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-0085: RANGKA A FRNT

    Nomor Suku Cadang: 20R-0085
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rangka (Depan)

    Keterangan:

    • Rangka track roller dilas dengan desain berpenampang kotak, yang memberikan kekuatan dan resistansi terhadap tekukan tanpa menambah bobot ekstra. Rangka track roller dipasang melalui bagian belakang ke poros pivot sehingga bagian depan rangka track roller dapat terayun atau berosilasi di sekitar poros pivot di bagian belakang.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Rangka Track Roller
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 426,7
    • Panjang (mm): 1422,4
    • Tinggi (mm): 629,9
    track-type tractor
    D6T XW D6R III D6T, D6R LGP D6T XL D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6T XW PAT D6R XL D6T LGPPAT