+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-0864: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-0864
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan–seperti–suku cadang baru dengan biaya–jauh–lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 139,7
    • Panjang (in.): 14,8
    • Panjang (mm): 375,9
    • Tinggi (in): 3,0
    • Tinggi (mm): 76,2
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - industrial
    3512C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D