+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1279: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-1279
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    • Lebar (mm): 139,7
    • Panjang (in.): 14,8
    • Panjang (mm): 375,9
    • Tinggi (in): 3,0
    • Tinggi (mm): 76,2
    engine - industrial
    3516C