+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1298: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-1298
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan–seperti–suku cadang baru dengan biaya–jauh–lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 121,9
    • Panjang (in.): 12,3
    • Panjang (mm): 312,4
    • Tinggi (in): 4,8
    • Tinggi (mm): 121,9
    engine - generator set
    C13 XQ375 C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13