+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1301: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-1301
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:

    • Injektor bahan bakar mengalirkan bahan bakar dengan jumlah tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan yang sama seperti suku cadang baru dengan biaya yang jauh lebih murah, sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    • Lebar (mm): 121,9
    • Panjang (in.): 12,3
    • Panjang (mm): 312,4
    • Tinggi (in): 4,8
    • Tinggi (mm): 121,9
    engine - industrial
    C15

    articulated dump truck
    735B 740B

    track-type tractor
    D8T