+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1316: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-1316
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:
    •   Injektor bahan bakar mengalirkan jumlah bahan bakar yang tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.
    Atribut:
    •   Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 121,9
    • Panjang (in.): 8,8
    • Panjang (mm): 223,5
    • Tinggi (in): 5,1
    • Tinggi (mm): 129,5
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.