+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1434: KIT ENG OVER

    Nomor Suku Cadang: 20R-1434
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Rekondisi Engine Precious Metal™ untuk Alat Berat

    Rekondisi dasar ideal untuk perbaikan sebelum terjadi kerusakan. Terdiri dari Bronze Kit plus 6 unit rakitan paking silinder Cat Reman yang telah dirakit ke connecting rod, piston, ring, pin dan liner lengan, menghemat empat sampai enam jam pengerjaan selama rekondisi engine dilakukan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Awalan Seri Alat Berat: 72W, 3GF, 3ZD, 92V, 65V, 4YB
    • Kit Emas Menambahkan: 6 rakitan paking silinder Cat Reman, 0
    • Kit Perunggu Berisi: Termasuk regulator temperatur, filter bahan bakar, filter oli, selang, pelat dorong, pegas, gasket, o-ring, seal, sumbat, cincin penahan, baut, mur, ring, bearing, kunci, stud, klem, spacer, rakitan breather. Termasuk rakitan penyaring sesuai kebutuhan., 0
    • Model Engine: 3306
    • Model Penjualan Alat Berat: D7G
    • Pengaturan Engine: 5R-6935, 1W-0543, 5R-7956, 5R-7776