+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1445: KIT ENG OVER

    Nomor Suku Cadang: 20R-1445
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Rekondisi Engine Precious Metal™ untuk Alat Berat

    Opsi rekondisi engine lebih lengkap yang memaksimalkan masa pakai kedua atau ketiga standar engine Anda. Meliputi Bronze Kit, 6 paking silinder Cat Reman, 6 nozzle injektor Cat Reman, cylinder head, pompa air, dan pompa oli lengkap Cat Reman, serta pompa oli. Paking silinder dan cylinder head Reman yang telah dirakit akan menghemat jam pengerjaan tambahan selama rekondisi engine dilakukan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Awalan Seri Alat Berat: 72V, 96U, 61M, 5MD, 3WC, 3PL
    • Kit Perunggu Berisi: Termasuk regulator temperatur, filter bahan bakar, filter oli, selang, pelat dorong, pegas, gasket, o-ring, seal, sumbat, cincin penahan, baut, mur, ring, bearing, kunci, stud, klem, spacer, rakitan breather. Termasuk rakitan penyaring sesuai kebutuhan., 0
    • Kit Platinum Menambahkan: 6 paking silinder Cat Reman, 6 injektor atau nozzle bahan bakar Cat Reman, dan satu cylinder head, pompa air, dan pompa oli Cat Reman, 0
    • Model Engine: 3306
    • Model Penjualan Alat Berat: 140H, 160H, 12H, 140G, 143H, 14G, 12G
    • Pengaturan Engine: 7W-1766, 7W-4102, 2W-0819, 2W-0820