+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-1941: AS NOZZLE

    Nomor Suku Cadang: 20R-1941
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Nozzle Injeksi Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:
    •   Nozzle injektor bahan bakar adalah komponen penting pada sistem injeksi bahan bakar dan memastikan dihasilkannya pembakaran yang sempurna, emisi yang tepat, dan bahan bakar yang hemat untuk mendapatkan kinerja engine yang optimal.
    Atribut:
    •   Suku cadang Cat® Reman memberikan keandalan dan kinerja seperti suku cadang baru dengan biaya yang murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 38,1
    • Panjang (in.): 8,7
    • Panjang (mm): 221,0
    • Tinggi (in): 1,5
    • Tinggi (mm): 38,1
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.