+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-2476: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-2476
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:
    •   Injektor bahan bakar mengalirkan jumlah bahan bakar yang tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.
    Atribut:
    •   Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    Pertimbangkan Peningkatan

    = Suku cadang Cat® asli terbuat dari material berkualitas tinggi, dirancang sesuai spesifikasi aslinya dan telah teruji secara ketat guna memastikan keandalan, ketahanan, dan masa pakai yang lebih baik.
    Merek: Cat
    Injektor Bahan Bakar
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 121,9
    • Panjang (in.): 8,8
    • Panjang (mm): 223,5
    • Tinggi (in): 5,1
    • Tinggi (mm): 129,5
    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP655F, AP-1055E AP-1000E BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-64B CS-74B CS-78B CP-56B CS-56B CP-68B CP-74B CS-76B CS-66B CS-68B

    engine - generator set
    C4.4 C4.4XQ100

    wheeled excavator
    M323F

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 966D, 962K, 950K, 966F II 966E

    forest products
    573C, 2670C, 2384D, 563C, 579D, 2570C, 559D, 2484D

    engine - industrial
    C4.4 C7.1

    excavator
    329E L 324E L 323F SA 329E, 324E LN M315F, 325F 325F LCR