+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    20R-3479: GP INJ BAHAN BAKAR

    Nomor Suku Cadang: 20R-3479
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Injektor Bahan Bakar Remanufaktur

    Keterangan:
    •   Injektor bahan bakar mengalirkan jumlah bahan bakar yang tepat pada saat yang tepat ke engine pembakaran internal.
    Atribut:
    •   Suku cadang Cat® Reman memberikan kinerja dan keandalan seperti suku cadang baru dengan biaya jauh lebih murah—sekaligus mengurangi dampak pada lingkungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 14,8
    • Tinggi (in): 3,0
    meng
    3516C

    epg
    3516E

    wtl
    962K