+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    210-0053: GP POMPA-GR A

    Nomor Suku Cadang: 210-0053
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Roda-Gigi

    Keterangan:
    Pompa hidraulik menghasilkan aliran cairan dalam sistem hidraulik.

    Atribut:
    Pompa hidraulik didesain secara presisi untuk beroperasi di sistem hidraulik guna memenuhi persyaratan produk utama untuk kinerja, keandalan, ketahanan, biaya pengoperasian, dan produktivitas alat berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pompa Hidraulik didesain untuk persyaratan alat berat spesifik.

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 172,7
    • Panjang (in.): 6,8
    • Panjang (mm): 172,7
    • Tinggi (in): 6
    • Tinggi (mm): 152,4
    articulated dump truck
    735, 735 OEM 740