+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    212-3176: SABUK

    Nomor Suku Cadang: 212-3176
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 27,9 mm (1,10 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jml.: 0, 1
    • Jumlah Rusuk: 0, 8
    • Lebar Sabuk (in.): 0, 1.1
    • Panjang Sabuk (in.): 0, 88.98
    • Tipe Sabuk: Sabuk Serpentine