Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger214-6915: PENUTUP-KOMPRESOR
BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger214-6915: PENUTUP-KOMPRESOR
214-6915: PENUTUP-KOMPRESOR

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
214-6915: PENUTUP-KOMPRESOR
214-6915: PENUTUP-KOMPRESOR

Penutup Kompresor Turbocharger

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 214-6915

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 7,0
Panjang (mm): 363,2
Tinggi (mm): 177,8
Lebar (mm): 236,2
Panjang (in.): 14,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 214-6915

WHEEL SKIDDER

545

GENERATOR

SR4

CHALLENGER

65C 65D

WHEEL TRACTOR

615C 627B 627E 627F 615 615C II 611

TRUK ARTIKULASI

D300E D250E D250E II D300E II

ENGINE INDUSTRI

3306 3306B

WHEEL SCRAPER

627G 627F 637E 611 637G 627B 627E 637D 615C

EXCAVATOR

350-A

GENSET

3306B

ENGINE GENSET

3306B

WHEEL LOADER

966G 972G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti