+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    222-3074: Grinder Angin

    Nomor Suku Cadang: 222-3074
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bobot (lb): 2,4
    • Daya (hp): 0,2
    • Daya (watt): 0
    • Kecepatan Bebas (RPM): 0
    • Konsumsi Udara, Kecepatan Bebas (CFM): 3,5
    • Konsumsi Udara, Kecepatan Bebas (SCFM): 25
    • Panjang Keseluruhan (in.): 0
    • Tekanan Udara (kPa): 620
    • Tekanan Udara yang Direkomendasikan (kPa): 0
    • Tingkat Kebisingan, Kecepatan Bebas (dBa): 91
    • Ukuran Kolet (in): 1/4
    • Ukuran Selang yang Direkomendasikan, ID Min. (in): 0
    • Ukuran Selang, ID Mnt.: 5/16
    • Ukuran Ulir (in.): 0
    • Ukuran Ulir Saluran Masuk Udara (in.): 1/4 - 18 NPT
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.