+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    225-3291: SEAL-WIPER

    Nomor Suku Cadang: 225-3291
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe B - Wiper Bibir Ganda

    Mencegah kontaminan eksternal masuk ke sistem. Wiper bibir tunggal (bibir adalah pinggiran atau tepi seal yang menonjol) membersihkan batang ketika memendek. Wiper bibir ganda membersihkan batang ketika memendek dan mengunci oli, sehingga tidak ada "weeping" (kebocoran kosmetik). Wiper bibir ganda terpasang di tempatnya dengan dudukan bearing. Wiper uretana ini terbungkus logam untuk menambah kekuatan. Wiper ini dikenal sebagai wiper "kalengan" (terbungkus logam) atau wiper "J" (logam sering membentuk "J" ketika dilihat dalam penampang silangnya).

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe B - Wiper Bibir Ganda
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 5,50
    • Diameter Luar - B (in.): 0,55
    • Lebar - A (+/- 0,02 inci) (in.): 6,50
    • Material: URE
    wheel-type loader
    992G, 994D, 994, 994F, 994H