+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    225-6111: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 225-6111
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1143,00
    • Panjang (in.): 77
    • Panjang (mm): 1955,80
    • Tinggi (in): 60
    • Tinggi (mm): 1524,00
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.