+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    225-7754: DIFUSER

    Nomor Suku Cadang: 225-7754
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Difuser Turbocharger

    Keterangan:

    • Difuser adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 350,5
    • Panjang (in.): 13,8
    • Panjang (mm): 350,5
    • Tinggi (in): 1,8
    • Tinggi (mm): 45,7
    engine - generator set
    G3520C