+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    225-7776: AS RUMAH

    Nomor Suku Cadang: 225-7776
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Kompresor Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting pada kompresor turbocharger yang meningkatkan massa udara masuk yang memasuki ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 469,9
    • Panjang (in.): 19
    • Panjang (mm): 482,6
    • Tinggi (in): 7,2
    • Tinggi (mm): 182,9
    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516C G3512E G3516E