+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    225-8923: AR ENGINE-CO

    Nomor Suku Cadang: 225-8923
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Engine lengkap

    Keterangan:

    • Engine didesain untuk mengubah satu bentuk energi ke energi mekanis

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 1143,00
    • Panjang (in.): 71
    • Panjang (mm): 1803,40
    • Tinggi (in): 61
    • Tinggi (mm): 1549,40
    wheel dozer
    824H

    earthmoving compactor
    825H, 826H