+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    226-9380: Sabuk Serpentine

    Nomor Suku Cadang: 226-9380
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lebar: 27,9 mm (1,10 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Rusuk: 8
    • Lebar Sabuk (in.): 1,10
    • Panjang Sabuk (in.): 89,53
    • Tipe Sabuk: Sabuk Serpentine
    wheel-type loader
    966G II 972G II