+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    229-6526: Perlindungan Pinggiran Setengah Panah

    Nomor Suku Cadang: 229-6526
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Perlindungan Pinggiran Setengah Panah

    Keterangan:
    Komponen ini menutup pinggiran depan untuk transisi material yang lancar.

    Atribut:
    Pinggiran setengah panas yang dilas dapat digunakan untuk menyesuaikan bucket dengan perlindungan sidebar, seperti pemotong samping untuk meningkatkan penetrasi atau seperti segmen antara gigi untuk mengurangi kondisi bergelombang.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (in.): 1,88
    • Ketebalan (mm): 48
    • Lebar Ujung (mm): 425
    • Panjang (in.): 10,5
    • Panjang (mm): 267
    wheel-type loader
    980F, 980H, 980K, 980G II