+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    229-7080: Tip Panjang Tugas Berat (ARM)

    Nomor Suku Cadang: 229-7080
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tip Panjang Tugas Berat Seri K K80 dengan A.R.M.

    Keterangan:Tip Material Tahan Abrasi (ARM, Abrasion Resistant Material) Tugas Berat Seri K K80 memiliki material aus sekitar 60 % lebih banyak di bagian bodi tipAtribut:ARM aus di sekitar profil untuk meningkatkan penetrasi dan memperpanjang ketahanan aus hingga 5x lipat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang Tip (mm): 268
    • Ukuran Tip: K80
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.