+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    229-7094: Adaptor K Series™ (pin vertikal)

    Nomor Suku Cadang: 229-7094
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor (pin vertikal) Drive Thru Tengah Dudukan Rata K90

    Keterangan:Adaptor Tengah Dudukan Rata K90 cocok dengan pinggiran 40-45 mm bersudut bevel 22,5 derajatAtribut:Adaptor yang lebih besar menawarkan ketahanan yang lebih besar dan perlindungan keausan yang lebih tinggi daripada sistem dua penjepit yang standarAplikasi yang Disarankan:Bucket Wheel Loader. Sistem adaptor Dudukan Rata dari Cat ideal untuk aplikasi dengan abrasi dan benturan tinggi

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Alat Berat: Loader
    • Attachment: Dilas
    • Material Tahan Abrasi: Opsi Standar
    • Posisi: Pusat
    • Ukuran Adaptor: K90
    wheel-type loader
    972G II 966M XE 966M, 972M, 972K, 966H, 966K, 972H, 972M XE 966K XE

    work tool


    track-type loader
    973C, 973D, 963K, 973, 963D, 963C