+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    229-7098: Adaptor K Series™ (pin vertikal)

    Nomor Suku Cadang: 229-7098
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor (pin vertikal) Drive Thru Pelindung Sudut Kanan K90

    Keterangan:
    Adaptor Pelindung Sudut Kanan yang Dipasang Dengan Baut J90 cocok dengan pinggiran 32-40 mm bersudut bevel 22,5 derajat

    Atribut:
    Adaptor pelindung sudut Cat® memberikan perlindungan sudut yang luar biasa dengan semua keunggulan penetrasi tambahan dari gigi bucket

    Aplikasi yang Disarankan:
    Bucket Wheel Loader

    • Alat Berat: Loader
    • Attachment: Dipasang dengan Baut
    • Material Tahan Abrasi: Opsi Standar
    • Posisi: Sudut Sebelah Kanan
    • Ukuran Adaptor: K90
    wheel-type loader
    966K XE 972H, 966M, 966H, 972M XE 972M, 966M XE 966L, 988H, 972G II 966G II 972L, 962H, 972K, 966K, 950H

    track-type loader
    973, 973C, 963K, 973D, 963D, 963C