+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    234-0355: KIT-GASKET-R

    Nomor Suku Cadang: 234-0355
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Gasket Struktur Belakang

    Keterangan:

    • Berisi gasket, seal, dan kunci yang dapat ditekuk untuk memasang kembali penutup belakang. Kit ini tidak mencakup gasket bak penampung oli.

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 490,22
    • Panjang (in.): 35,3
    • Panjang (mm): 896,62
    • Tinggi (in): 2,01
    • Tinggi (mm): 51,13
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.