+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    234-4323: LAMPU G FLOOD

    Nomor Suku Cadang: 234-4323
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Lampu Kerja Sorot Halogen Jangkauan Jauh 24 Volt

    Keterangan:
    Lampu Kerja Cat® membantu memberikan penerangan
    di malam hari dan meningkatkan produktivitas alat berat serta operator.

    Atribut:
    1) Lampu Cat Premium didesain untuk tahan terhadap tingkat getaran yang tinggi dari alat berat besar dan kecil
    2)Lampu Cat dapat disesuaikan dengan alat berat lain di armada Anda, dan dapat diretrofit ke alat berat lama

    Aplikasi:
    Didesain untuk digunakan dalam kondisi yang sangat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Pola Lensa: Sorot Jangkauan Luas
    • Tegangan (volt): 24
    • Tipe Konektor: DT Integral
    • Tipe Lampu: Lampu Kerja Halogen
    • Tipe Pemasangan: Vertikal
    excavator kehutanan
    330DFMGF, 324DFMLGP, 320DFMRR, 320D2FMGF, 320DFMHW, 320DFMST, 325DFMGF, 320DFMGFB, 324DFMGF, 568GF

    truk non jalan raya
    773F, 777F, 775F, 777FOEM

    log loader kehutanan
    320D2FMLL, 568LL, 324DFMLL, 330DFMLL, 320DFMLL, 325DFMLL, 320DFMLLB

    traktor tipe track
    D9T

    motor grader
    12HNA, 12K, 160HNA, 120HNA, 140K, 140HNA, 160K, 163H, 135HNA, 143H, 120K, 16H, 14H, 120K2, 140K2

    wheel loader
    966GII, 972G, 962GII, IT38G, 950G, 962G, 972GII, 950GII, IT62G, 938GII

    paver aspal
    AP655FLRC, AP600F, AP-600D, AP1000E, AP-655D, AP555E, BG1000E, BG500E, AP500FLRC, AP1055F, BG600D, AP555F, AP555FLRC, AP1055E, AP-500E, AP655F, BG655D, AP600FLRC, AP1000F, BG555E, AP500F, BG1055E, AP655FL