+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    242-0829: BATERAI 12V

    Nomor Suku Cadang: 242-0829
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baterai Lini Servis Umum Amp Penstarteran Dingin 700 12 Volt

    Keterangan:
    Baterai Cat® menyuplai energi yang diperlukan ke peralatan Anda untuk beroperasi.

    Atribut:
    1) Kemampuan amp penstarteran dingin yang terdepan di industri
    2) Resistansi getaran yang maksimal
    3) Desain bebas perawatan atau perawatan minimal tersedia dalam konfigurasi basah dan kering

    Aplikasi:
    Ideal untuk aplikasi engine dan alat berat Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Amp Start Dingin (cca): 700
    • Aplikasi: Penstarteran, Starting
    • Kap AMP Jam @ 20 Jam: 0, 330
    • Lebar (in.): 18.40
    • Mnt Kapasitas Cadangan (rc): 170
    • Panjang (in.): 0, 20.1
    • Terminal: 0, Kutub SAE
    • Tipe Baterai: 0, Basah
    • Tipe Grid: Desain Grid Campuran Kalsium Timbal, 0
    • Tipe Peralatan: AUTOMOTIVE, LIGHT TRUCK & SUV
    • Tipe Perawatan: 0, Bebas Perawatan
    • Ukuran Grup: 4D
    • Volt: 12, 0