Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahSudut Bucket & Pelindung SudutSudut Bucket243-6140: Sidebar
BerandaPeralatan Pengolah TanahSudut Bucket & Pelindung SudutSudut Bucket243-6140: Sidebar
243-6140: Sidebar

Pelindung Batang Samping

Merek: Cat

Gambar Produk
243-6140: Sidebar
243-6140: Sidebar
243-6140: Sidebar
243-6140: Sidebar
243-6140: Sidebar

Pelindung Batang Samping

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 243-6140

Unit Pengukuran

ASMetrik
Depth (in): 8,622
Position: RH/LH
Height (in): 13,11
Height (mm): 333,0
Thickness (mm): 40,0
Thickness (in): 1,575
Attachment Method: Weld-On
Material: Structural Steel
Depth (mm): 219,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 243-6140

MUAT ANGKUT BUANG

R1300G II R1300G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti