Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum247-0144: Kit Pompa
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum247-0144: Kit Pompa
247-0144: Kit Pompa

Kit Gasket Pompa Air

Merek: Cat

Gambar Produk
247-0144: Kit Pompa
247-0144: Kit Pompa
247-0144: Kit Pompa

Kit Gasket Pompa Air

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 247-0144

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 2,3
Panjang (mm): 231,14
Tinggi (mm): 58,42
Lebar (mm): 231,14
Panjang (in.): 9,1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 247-0144

WHEEL EXCAVATOR

M315C M313C

ENGINE MINYAK BUMI

C4.4

TRANSMISI

CAT

BACKHOE LOADER

434 430 432 444F2 426 F2 414E 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 416F2 430E 416 420F2 422F2 428F2 424D 426 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 424 432D 444E 420 428D 416D 428E 432F2 430F2 434F2 420F

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G

GENSET

C4.4 C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 DE88GC DE110GC C4.4 GEN S XQP100 C4.4DE110E2

COMPACT WHEEL LOADER

914G

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH210 TH340B TH360B TH355B TH460B TH215

FORWARDER

554

ENGINE INDUSTRI

3054E C4.4 3054C

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-150C PS-300C PS-360C PF-300C

EXCAVATOR

312D2 GC 312D2 315C 318D2 L 312D2 L 313D2 313D2 LGP

PAVER ASPAL

BG-230D AP-650B AP-800D AP-300 BG-225C

VIBRATORY COMPACTOR

CP-433E CS-423E CD-54 CP-323C CP-533E CS-533E CS-323C CB-534D CS-433E CB-434D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti