+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    247-3366: SALURAN-INJ-BB-YM

    Nomor Suku Cadang: 247-3366
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Keterangan:
    Suku Cadang Yellowmark™ adalah suku cadang purnajual skala menengah untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.

    Atribut:
    Suku Cadang Yellowmark™ memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium.
    Suku Cadang Yellowmark™ juga memiliki Pernyataan Garansinya sendiri.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    Informasi Lebih Lanjut tentang Yellowmark

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Saluran Injeksi Bahan Bakar
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    120 140G 14E 140 130G 12G 14G 12F 120B

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    571G 571F 561C 572F 561D 572G

    engine - industrial
    D333C 3306

    track-type loader
    977K 977

    wheel tractor-scraper
    637 637D 627 627B 637B

    track-type tractor
    D5 D7G D6C D6D D5B 6 D7F 6A 6S 5