+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    247-4665: EAME-TR MOTOR

    Nomor Suku Cadang: 247-4665
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Track Berpelumas Gemuk (Double Grouser, Trapesium)

    Keterangan:

    • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track Berpelumas Gemuk dilengkapi dengan pin dan bushing yang berpelumas gemuk untuk menghindari kontak dan friksi, setiap sambungan track dirapatkan untuk menjaga gemuk. Ini meningkatkan ketahanan aus internal sebesar 25% dibandingkan dengan track berperapat, menurunkan suara berisik undercarriage dan mengurangi potensi sambungan macet.
    • Track shoes grouser ganda memiliki tingkat penetrasi dan traksi yang rendah daripada shoe grouser tunggal, namun memiliki kemampuan putar yang lebih baik. Shoe grouser ganda adalah opsi standar di loader tipe track dan excavator karena diperlukan resistansi putar yang lebih kecil dan kemampuan bermanuver yang lebih besar.
    • Track shoe trapesium memiliki potongan lubang berbentuk trapesium di antara baut sebagai tempat untuk melepaskan material packing tipe yang dapat dikeluarkan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 52
    • Lebar Shoe (mm): 600
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Shoe: Double Grouser, Trapesium
    • Ukuran Baut (mm): M24
    exc
    345C, 345C L