+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    248-5567: AS TABUNG-DRAI

    Nomor Suku Cadang: 248-5567
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Kuras Turbocharger

    Keterangan:

    • Nozzle adalah komponen penting pada turbocharger, yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas engine dengan mendorong lebih banyak udara dan bahan bakar dalam jumlah yang proporsional ke ruang pembakaran

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 127
    • Panjang (mm): 736,6
    • Tinggi (mm): 88,9
    petr
    3126B

    ieng
    3126B