+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    248-7439: KIT SEAL

    Nomor Suku Cadang: 248-7439
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Turbocharger

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup ring, ring piston, dan ring yang diperluas untuk memperbaiki turbocharger

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 177,8
    • Panjang (in.): 9
    • Panjang (mm): 228,6
    • Tinggi (in): 0,1
    • Tinggi (mm): 2,5
    engine - generator set
    G3520C G3516C XQC1600 G3516E G3520E G3512E

    engine - industrial
    G3516C 3516E 3512E