+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    253-1519: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 253-1519
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track shoe servis sangat ekstrem memberikan masa pakai 25% lebih lama dibandingkan servis ekstrem di aplikasi dengan keausan tinggi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 34,1
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Pitch Track (mm): 215,9
    • Tipe Shoe: Servis Sangat Ekstrem, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    • Ukuran Baut (mm): 7/8
    pipelayer
    587R, 587T