+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    253-3746: UJUNG BATANG

    Nomor Suku Cadang: 253-3746
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M24
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 65,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 94,0
    • Tinggi - C (mm): 20,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    ap
    AP655F, AP600F, SE60VT XW AP-1055F SE60 V SE60 VT XW SE50 VT SE60 V XW AP555F, AP500F, SE50 V AP-1000F