+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    253-6453: AS TABUNG

    Nomor Suku Cadang: 253-6453
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Pipa Baja Cat®

    Keterangan:
    Tabung baja adalah pipa kokoh yang mengalirkan cairan atau udara.

    Atribut:
    Tabung Baja Cat® dibuat untuk memberikan masa pakai dan keandalan yang lebih lama dalam kondisi pengoperasian yang berat.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Tabung Baja Cat® digunakan dalam aplikasi yang tidak membutuhkan saluran yang fleksibel.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 127
    • Panjang (in.): 36
    • Panjang (mm): 914,4
    • Tinggi (in): 3,5
    • Tinggi (mm): 88,9
    forestry excavators
    558GF

    forest products
    558

    excavator
    330F L 323D2 L 320D LRR 330 GC 320D RR 329D L 329D, 324D FM 320F L 320E, 320E LN 323D L 325F 324D L 320 GC 320E L 320D L 320D2 L 324E L 323E LN 326D2, 330D2 L 329F L 324E, 330, 330F, 326F, 326D L 329E L 323F 330D2 320D2, 320D2 GC 324D, 325D, 325D L 320, 329D LN 323, 320D LN 320D, 320E LRR 538 328D LCR 321D LCR 329D2 L 325D FM 323E L 324D LN 323D S 329E, 323D LN 323D SA

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 320-01GC, 323-07, 320-07, 330-07GC 320-07GC