+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    254-3355: UJUNG BATANG

    Nomor Suku Cadang: 254-3355
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Metrik

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Batang (mm): M20
    • Diameter Ujung Batang - B (mm): 53,0
    • Panjang ke Lubang Pin - A (mm): 77,0
    • Tinggi - C (mm): 25,0
    • Tipe Ujung Batang: Bola
    adt
    740, 730, 725, 740C 740B, 730C2 EJ 730C, 725C, 745 735B, 735 OEM 735, 740 GC 735C

    articulated trucks
    730C2EJ, 735C, 730C2, 735DLRC, 730DEJLRC, 725C2, 730C, 735B, 745C, 740CEJ, 730DEJ, 735D, 730CEJ, 730D, 730DLRC