+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    254-3527: SET SABUK-V

    Nomor Suku Cadang: 254-3527
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Lebar: 15,9 mm (0,63 in.)

    Sebagai pemimpin global selama lebih dari 85 tahun, Caterpillar menghadirkan teknologi sabuk yang sangat kompetitif dan pilihan yang sesuai digunakan pada produk Cat untuk semua industri yang kami dukung.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Sabuk (in.): 0,63
    • Panjang Sabuk (in.): 95
    • Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
    engine - generator set
    3516B 3516 3512B 3508 3512 3508B