+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    254-5240: AS PELINDUNG

    Nomor Suku Cadang: 254-5240
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pelindung Pemandu Track

    Keterangan:

    • Pelindung pemandu track membantu dalam memandu dan melindungi rakitan sambungan dan roller dari serpihan dan material asing.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Undercarriage (mm): 390
    • Panjang (mm): 780
    • Tinggi (mm): 130
    ttl
    963D, 963K