+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    254-9046: KLEM

    Nomor Suku Cadang: 254-9046
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Baut-T

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 3,37
    • Diameter Efektif Maksimum (mm): 85,6
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 3,06
    • Diameter Efektif Minimum (mm): 77,7
    • Keterangan Material: 0
    • Lebar Klem (in): 0,75
    • Lebar Klem (mm): 19
    • Material: 1E1541E
    petroleum products
    TH35-C13T TH35-E81

    engine - truck
    C13 C11