+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    255-1536: SHOE-TCK MST

    Nomor Suku Cadang: 255-1536
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe SystemOne™ Master (Servis Sedang, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 18,1
    • Lebar Shoe (mm): 460
    • Pitch Track (in.): 6,75
    • Pitch Track (mm): 171,5
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 0,7086
    • Ukuran Baut (mm): M18
    track-type tractor
    D5G, D5C III