+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    255-2355: KLEM

    Nomor Suku Cadang: 255-2355
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Klem Baut-T

    Klem Cat® adalah perangkat yang didesain untuk mengencangkan dua komponen.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Efektif Maksimum (in.): 3,78
    • Diameter Efektif Maksimum (mm): 96
    • Diameter Efektif Minimum (in.): 3,58
    • Diameter Efektif Minimum (mm): 91
    • Lebar Klem (in): 0,67
    • Lebar Klem (mm): 17
    • Material: 1E1437
    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    924GZ, 924G, 928G, 930G