+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-0597: GP TRACK MTO

    Nomor Suku Cadang: 256-0597
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Track SystemOne™ (Servis Ekstrem, Single Grouser, Dengan Sambungan Master Klem)

    Keterangan:

    • Grup track terbentuk saat track shoe dan perangkat keras membautkan shoe ke rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.
    • Sambungan master klem digunakan di Track SystemOne.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 41
    • Lebar Shoe (in.): 24
    • Pitch Track (in.): 8
    • Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 0,8661
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.