Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar256-2065: Rakitan Tepi Dasar
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar256-2065: Rakitan Tepi Dasar
256-2065: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
256-2065: Rakitan Tepi Dasar
256-2065: Rakitan Tepi Dasar
256-2065: Rakitan Tepi Dasar
256-2065: Rakitan Tepi Dasar
256-2065: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 256-2065

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 450,0
Overall Adapter Spacing (in): 69,685
Overall Depth (in): 17,717
Series: J Series
End Depth (in): 17,717
Overall Adapter Spacing (mm): 1.770,0
Overall Width (mm): 2.000,0
Overall Depth (mm): 450,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J600
Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 69,685
Adapter Size: J600
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 78,74
Width Between Sidebars (mm): 1.770,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 256-2065

EXCAVATOR

365B II 365C 385B 385C 385C L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti