Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk256-3609: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 6)
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk
256-3609: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 6)
256-3609: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 6)

Lebar: 15,9 mm (0,63 in.)

Merek: Cat

Gambar Produk
256-3609: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 6)
256-3609: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 6)

Lebar: 15,9 mm (0,63 in.)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 256-3609
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 256-3609

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Sabuk (in.): 118
Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
Lebar Sabuk (mm): 15,9
Panjang Sabuk (mm): 2.997,2
Lebar Sabuk (in.): 0,63
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 256-3609

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya