+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-3832: AS ARM-ROCKER V

    SKU:256-3832
    $1,00

    Rakitan Rocker Arm

    Tambah ke Daftar Permohonan

    Keterangan:

    • Rocker arm dioperasikan oleh pushrod dari camshaft dan menggerakkan katup, membuka dan menutupnya sehingga bahan bakar dan udara dapat masuk dan gas buang dapat keluar dari ruang pembakaran


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    • Tinggi (mm): 55,88
    • Lebar (mm): 81,28
    • Panjang (mm): 172,72
    • Panjang (in.): 6,8
    • Tinggi (in): 2,2