+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    256-4944: SHOE-TCK MST

    Nomor Suku Cadang: 256-4944
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe Master SystemOne™ (Servis Ekstrem, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track SystemOne™ didesain untuk beroperasi di kecepatan yang lebih tinggi serta beban lebih besar dan komponen aus dengan kecepatan yang sama. Hasilnya adalah kinerja yang maksimal dengan biaya operasi yang serendah mungkin.
    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 20,1
    • Lebar Shoe (mm): 510
    • Pitch Track (in.): 6,75
    • Pitch Track (mm): 171,5
    • Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 0,7086
    • Ukuran Baut (mm): M18
    track-type tractor
    D5C III D5G, D4H XL D6K XL D6K LGP D4H III